Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Recomendações para parafusos de fixação

Em aplicações típicas, parafusos de cabeça sextavada classe 8.8, de acordo com a norma ISO 4014:2011, podem ser usados juntamente com arruelas.
Em mancais SBPN, são indicados parafusos de fixação M 24 ou 1 UNC com o torque de aperto recomendado de 665 Nm. Para mancais SDM, consulte a tabela 1.
SKF logo