Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Temperatura operacional

O material do mancal não têm limites de temperatura, exceto em aplicações de temperaturas muito baixas, nas quais a força de impacto poderia ser um fator. Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação.
A pintura do mancal é resistente ao calor até a temperatura do material de 80 °C (175 °F) ou a temperatura ambiente de 100 °C (210 °F). Tintas alternativas que conseguem suportar temperaturas mais altas estão disponíveis sob encomenda (→ Variantes de mancal).
SKF logo