Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Variantes de mancais

Além do design padrão de mancais para máquinas de papel, diversas variantes também estão disponíveis. Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

Mancais para conexões com roscas em polegadas

Os mancais SBFN, SBPN e SDM podem ser fornecidos com roscas em polegadas para conectores. As roscas estão de acordo com as roscas NS modificadas da American National Form e todos os parafusos têm roscas UNC. As entradas e saídas de óleo são roscadas com NPTF e os furos para sensores de monitoramento de condições têm roscas UNC de 5/16-18.
Essa variante de mancal é identificada pelo sufixo de designação N9, por exemplo, SBPN 3140 RAN9.

Mancais com tinta especial

Os mancais SBFN, SBPN e SDM podem ser fornecidos de acordo com as especificações do cliente. Os mancais são identificados pelo sufixo de designação P, seguido por um número, por exemplo, SBFN 3136 RA/P45.

Mancais para conexões de vapor

Os mancais SBPN e SDM podem ser fornecidos com uma tampa modificada para suportar conexões de vapor em eixos inteiros (fig. 1). Vários modelos de tampa estão disponíveis para se adaptar ao tipo de conexão de vapor.
Essa variante de mancal é identificada pelo sufixo de designação B, seguido de um número (de 1 a 99) que indica o modelo da tampa, por exemplo, SDM 30/670 B2RA.

Mancais para seção molhada

Os mancais SBFN para seção molhada estão disponíveis sob encomenda. Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

Mancais para polias guia-corda

Em aplicações de polia guia-corda, os mancais SBPN para cilindro secador podem ser fornecidos com um lado usinado para encaixar a polia. Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

Mancais para montagem com quatro parafusos

Os mancais SBFN podem ser fornecidos com quatro furos fundidos na base para parafusos de fixação. Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
SKF logo