Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Lubrificação

Os mancais SBFN, SBPN e SDM foram projetados para sistemas de óleo circulante de alto fluxo. O óleo deve ser selecionado de acordo com as condições operacionais do rolamento. Para obter informações adicionais, consulte Seleção de lubrificantes.
O sistema de lubrificação por óleo circulante normalmente tem linhas de abastecimento e linhas de drenagem. A circulação normalmente é produzida com auxílio de uma bomba. Depois que o óleo passa pelo rolamento, ele é drenado do mancal e flui para um tanque onde é filtrado e resfriado, antes de retornar ao mancal. A filtragem e o resfriamento do óleo são fatores importantes para a vida útil do óleo e do rolamento e podem melhorar o desempenho da máquina, bem como a redução de custos.
Os mancais SBFN têm duas entradas de óleo e uma saída de óleo (fig. 1). Uma das entradas, bem como a saída, são tampadas com bujões plásticos. A outra entrada, fora de uso, é tampada com um bujão de aço.
Os mancais SBPN e SDM têm duas entradas de óleo e duas saídas de óleo em cada lado (fig. 2 e fig. 3). A SKF recomenda usar as duas saídas no lado em questão para drenar de modo suficiente a grande quantidade de óleo circulante. As saídas tampadas têm dois bujões de plástico e dois bujões de aço. Os bujões de aço devem ficar no lado oposto aos tubos de retorno.
SKF logo