Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Características e benefícios

Os mancais SKF para máquinas de papel apresentam as seguintes características e benefícios:

Projetos otimizados

Os projetos dos mancais são desenvolvidos juntamente com os principais fabricantes de equipamentos originais e são otimizados para suportar as exigentes condições operacionais presentes nas máquinas de papel.

Vedações eficazes que dispensam manutenção

Os mancais SBFN e SBPN possuem vedações de labirinto aprimoradas em relação a seus antecessores, fornecendo proteção extra contra agentes de contaminação líquidos durante a operação e lavagens de alta pressão. As vedações também praticamente eliminam os vazamentos de óleo, até mesmo em altas taxas de fluxo de óleo.
Os mancais SDM têm uma vedação tipo ponte sem contato que dispensa manutenção, incorporada em cada tampa.

Preparado para o monitoramento de condições

Os mancais têm furos com rosca para conectar sensores de monitoramento de condições.

Montagem em diferentes posições

É possível montar mancais SBFN em ângulos de 0°, 90°, 180° e 270°.
SKF logo