Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Material do mancal

Os mancais SKF para máquinas de papel são feitos de ferro fundido cinzento.

Pintura, proteção contra corrosão

Os mancais SBFN, SBPN e SDM são pintados de azul (RAL 5007) usando uma tinta alquílica/acrílica à base de água. A tinta protege os mancais de acordo com a norma ISO 12944-2:1998, categoria de corrosividade C2. Os mancais podem ser repintados com a maioria das tintas de um ou dois componentes à base de água ou solvente. Os mancais também podem ser fornecidos de acordo com as especificações do cliente (→ Variantes de mancais).
As superfícies não pintadas são protegidas por um inibidor de ferrugem sem solvente.
SKF logo