Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Capacidade de carga

As caixas de mancal SBD e os mancais compensadores THD foram projetados para suportar cargas radiais que atuam em todas as direções, bem como cargas axiais que atuam nas duas direções na posição de rolamento fixo.
Para mancais SBD, as cargas radiais permitidas dependem do rolamento, do mancal e dos parafusos de fixação. As cargas que atuam perpendicularmente em relação à superfície de apoio são limitadas somente pelo rolamento. Os mancais SBD devem estar apoiados sobre toda a área da base.
Para obter informações sobre a capacidade de carga dos mancais compensadores THD, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

Cargas de ruptura e fatores de segurança

Os valores de referência para as cargas de ruptura dos mancais feitos de ferro fundido nodular estão listados na tabela 1. Para obter a carga permitida para um mancal, o valor apropriado da carga de ruptura deve ser dividido por um fator selecionado de acordo com os requisitos de segurança. Em engenharia geral, um fator de segurança de 6 é típico (→ Capacidade de carga).
Para os mancais SBD feitos de aço fundido, os valores obtidos na tabela 1 devem ser multiplicados por um fator de 1,25. Para mancais feitos de ferro fundido cinzento, os valores devem ser multiplicado por um fator de 0,63.
A carga Pa é a carga axial de ruptura do mancal. Se o rolamento incorporado for montado em uma bucha, a carga axial permitida para a bucha deve ser verificada.

Suporte de mancal adicional para caixas de mancal SBD

Quando o mancal é submetido a cargas que atuam paralelamente à superfície de apoio, pode ser necessário providenciar um batente para contrabalançar a carga.
Quando as cargas atuam em ângulos entre 55° e 120° ou quando as cargas axiais forem superiores a 5% de P180° (tabela 1), deve-se providenciar um batente para contrabalançar a carga. O batente deve ser suficientemente resistente para acomodar as cargas atuando paralelamente à superfície de apoio.
SKF logo