Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Posições de rolamentos fixos e livres

As caixas de mancal SBD e mancais compensadores THD podem ser utilizados tanto para as posições de rolamento fixo como livre. As tampas do mancal determinam a largura do assento do rolamento. Para o rolamento fixo, as tampas fornecem um assento do rolamento que tem a mesma largura que o rolamento (sufixo de designação F). Para o rolamento livre, as tampas fornecem um assento do rolamento mais largo do que o rolamento (sufixo de designação L). O deslocamento axial permitido do rolamento está listado nas tabelas de produtos (parâmetro "s") para:
SKF logo