Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Especificações do eixo

Quando um anel de labirinto é montado no mesmo diâmetro de eixo que o rolamento, seu assento deve estar em conformidade com as tolerâncias exigidas pelo rolamento.
  • Mancais sem sufixo
    A classe de tolerância de eixo recomendada é h9.
  • Mancais com sufixo C
    A classe de tolerância de eixo recomendada é h6 (tanto sob a bucha de fixação quando sob os anéis de labirinto).
  • Mancais com sufixo E
    A classe de tolerância do eixo recomendada para os rolamentos com diâmetro do furo de até 140 mm é p6, e para rolamentos maiores, r6. A classe de tolerância do eixo sob a vedação de labirinto externa é h6.
  • Mancais com sufixo G
    A classe de tolerância do eixo recomendada para os rolamentos com diâmetro do furo de até 140 mm é p6, e para rolamentos maiores, r6. Quando o anel de labirinto estiver montado em um assento separado, a classe de tolerância de eixo recomendada é h6.
SKF logo