Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Designações

Sistema de designação para caixas de mancal SBD e mancais compensadores THD

Série
SBD
Mancal não bipartido padrão
THD
Mancal compensador não bipartido padrão


Material

D
Ferro fundido nodular
S
Aço fundido
C
Ferro fundido cinzento

Identificação de tamanho

22(00)
Mancal para rolamentos da série 22
30(00)
Mancal para rolamentos da série 30
31(00)
Mancal para rolamentos da série 31
32(00)
Mancal para rolamentos da série 32
 (00)
Código de tamanho do rolamento, (00) ¥ 5 = diâmetro do furo do rolamento [mm]

Sufixos1)


Mancal para rolamentos em uma bucha de fixação em eixos lisos

Mancal SBD para rolamentos em uma bucha de fixação em eixos escalonados
E
Mancal SBD para rolamentos em um assento cilíndrico em eixos escalonados
G
Mancal SBD para rolamentos em um assento cilíndrico em eixos multiescalonados

Mancal para extremidade do eixo, um lado fechado
B
Mancal para eixos inteiros

Mancal para a posição do rolamento fixo
L
Mancal para a posição do rolamento livre

Sistema de designação para anéis adaptadores

Série
PSBD 
Anel adaptador para vedação de labirinto

Identificação de tamanho

...
Diâmetro do eixo [mm]

  1. 1)Quando vários sufixos são utilizados, eles são listados na mesma ordem em que são mostrados aqui.
SKF logo