Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

Mancais não bipartidos e mancais compensadores, séries SBD e THD

Os mancais SBD e os mancais compensadores THD são mancais não bipartidos projetados para suportar cargas pesadas que atuam em diferentes direções. Esses tipos de cargas são encontrados normalmente em transportadores, esteiras de roletes e britadores. Arranjos de rolamentos altamente confiáveis podem ser projetados, usando-se mancais SBD ou THD juntamente com rolamentos SKF Explorer. Em esteiras transportadoras, geralmente são usados juntos os mancais SBD e THD.
Tipos de rolamento
  • Rolamentos autocompensadores de rolos
  • Rolamentos de rolos toroidais CARB (opcional)

Série de dimensões de rolamento

  • 22, 30, 31, 32

Faixa de diâmetros do eixo

  • De 60 a 420 mm (SBD)
  • De 50 a 400 mm (THD)

Combinações típicas de eixo e rolamento

  • Eixo liso com rolamento em uma bucha de fixação (SBD e THD)
  • Eixo escalonado com rolamento em uma bucha de fixação (SBD)
  • Eixo escalonado com rolamento em um assento cilíndrico (SBD)
  • Eixo multiescalonado com rolamento em um assento cilíndrico (SBD)

Vedações

  • Labirinto
  • Trabalho pesado (opcional)

Lubrificação

  • Graxa

Materiais

  • Ferro fundido nodular
  • Aço fundido (opcional)
  • Ferro fundido cinzento (opcional)

Montagem

  • Montagem com quatro parafusos (SBD)

Conformidade com as normas

  • Não padronizado
SKF logo