Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Caixas de mancal SBD para rolamentos em uma bucha de fixação e um eixo liso

Product table [pdf]

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Non-split plummer block and take-up housings, SBD and THD series and Overview, selection and application recommendations.

SKF logo