Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Material do mancal

Os corpos das caixas de mancal SBD e mancais compensadores THD são feitos de ferro fundido nodular (designação da série SBDD ou THDD). As tampas são feitas de ferro fundido cinzento.

Pintura, proteção contra corrosão

As caixas de mancal SBD e os mancais compensadores THD são pintadas de azul (RAL 5007), usando-se uma tinta alquílica/acrílica à base de água. A tinta protege o mancal de acordo com a norma ISO 12944-2:1998, categoria de corrosividade C2 (ou seja, ambientes externos com baixo nível de poluição, ambientes internos onde pode ocorrer condensação). A tinta não é afetada pela maioria dos óleos de lubrificação, fluidos de corte ou produtos químicos de lavagem alcalescentes. Os mancais podem ser repintados com a maioria das tintas de um ou dois componentes à base de água ou solvente.
As superfícies não pintadas são protegidas por um inibidor de ferrugem sem solvente.
SKF logo