Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Vedação de taconita SKF

Um design global de mancais bipartidos para aplicações extremamente contaminadas e úmidas

A vedação de taconita SKF consiste em dois anéis (um estacionário e um rotativo) que formam um labirinto muito estreito entre os dois anéis. O anel de labirinto rotativo tem uma vedação em V que veda contra o anel de labirinto estacionário. A vedação de anel em V impede que os contaminantes entrem no mancal e auxiliam a purga de contaminação e o envelhecimento da graxa quando a vedação para mineração é lubrificada novamente.

Como a vedação de taconita SKF pode ser usada


Proteção superior e alinhamento mais simples

15116_1_TaconiteSeals_2
O pino graxeiro no anel de labirinto estacionário proporciona eficiência na purgação e relubrificação dos labirintos.
  • Vedação de cartucho de labirinto axial de vários estágios – inclui dois anéis de labirinto, uma vedação de anel em V interna de baixo atrito e provisão para purga de graxa
  • Ação do defletor – o anel de labirinto rotativo lança a água para fora da vedação
  • Projetos de vedação aparafusada ou no canal – para caixas de mancal bipartidas SKF. As vedações podem ser personalizadas para uso em mancais do concorrente
  • Tamanhos métricos ou em polegadas – uma ampla linha de produtos para montagem de mancais com tamanhos de eixo diferentes, de 50 mm (1 15/16 in) a 450 mm (18 in) como padrão. Entre em contato com a SKF, caso você precise de tamanhos maiores.
  • Vedação de anel em V e anéis em O – feitos de borracha de acrilonitrila-butadieno (NBR)
  • Fácil alinhamento – o canal circunferencial na superfície do diâmetro externo do anel de labirinto estacionário auxilia na montagem e no alinhamento. Os parafusos de fixação no anel de labirinto rotativo ficam firmemente presos ao eixo.
  • Disponibilidade mundial – a SKF consegue atender as necessidades de fabricantes multinacionais e de programas de entrega “Just In Time”
Recursos:
  • Vedação de taconita de cartucho para mineração de ferro ou aço fundido usinado
  • Três e quatro estágios do labirinto axial
  • Vedação de anel em V interna para eliminar contaminantes e permitir que a graxa purgue
  • O anel de labirinto rotativo fica em frente do mancal para inclinar e lançar a água para fora
  • Comprimento axial instalado curto
  • O anel de labirinto rotativo é vedado ao eixo pelo anel em O em seu furo
  • Três parafusos de fixação (de 120º) para centralizar a vedação no eixo
  • Capacidade de desalinhamento de ± 0,5°
  • Canal circunferencial para auxiliar no alinhamento e na montagem
  • Ajustes métricos SKF, séries SE, SNL, SNL 30, 31 e 32
  • Ajustes em polegada de mancais SAF, SAF B, SAW, SAFD e SDAF
Benefícios:
  • Excelente eliminação de contaminantes
  • Prevenção de entrada de água aprimorada (incluindo lavagem de alta pressão)
  • Vida útil prolongada do rolamento e da vedação para mineração
  • Menor consumo de graxa
  • Menor impacto ambiental
  • Projeto compacto
  • Instalação e alinhamento mais simples
  • Compatível com mancais novos e mais antigos

Preenchimento e purgação com graxa

15116_1_TaconiteSeals_2

A vedação de taconita SKF é fornecida com pino graxeiro para relubrificação do labirinto. Isso purga o labirinto de contaminações e ajuda a impedir a entrada de contaminantes.

A vedação pode ser lubrificada de três maneiras:

Para preencher e purgar as vedações para mineração de taconita, a graxa usada para lubrificar o rolamento ou que seja compatível com ele, deve ser usada normalmente. Quando um rolamento autocompensador de rolos SKF vedado é usado, a SKF recomenda a graxa SKF LGEP 2, que é o preenchimento de graxa original de fábrica para rolamento autocompensador de rolo com sufixo VT143.

Para lubrificação com SKF SYSTEM24, use a graxa LGWA 2.

Dependendo da compatibilidade com a graxa usada para lubrificar o rolamento, também podem ser usadas outras graxas SKF conforme requisitos operacionais:

  • SKF LGHB 2 – para aplicações em temperatura ambiente elevada
  • SKF LGWM 1 – para climas frios
  • SKF LGGB 2 – graxa biodegradável

Guia de seleção e sistema de designação de vedação de taconita SKF

Foto da nova vedação de taconita SKF
Todas as vedações de taconita SKF para mineração e outras aplicações têm o prefixo de designação TK. As vedações podem ser encomendadas em dimensões métricas ou em polegadas. Uma vedação de taconita SKF pode ser encomendada como um item individual para dimensões métricas ou em polegadas ou como parte de um kit com os mancais em polegadas SAF, SAF B, SAW, SAFD e SDAF.

A designação para os tamanhos métricos consiste em prefixo TK e no tamanho do mancal. A designação para tamanhos em polegadas consiste no prefixo TK e no número da tabela 1. Para tamanhos não padrão, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

Exemplos de como encomendar somente as vedações de taconita SKF:
Mancal métrico, bucha de fixação: TK.. por exemplo. TK 524
Mancal em polegadas, bucha de fixação: TK.. por exemplo. TK 115 V

Selecione o tipo de vedação de taconita SKF

Mancal com vedação de taconita SKF – “em canal”

Ajuste no canal de vedação dos mancais bipartidos SKF. Os mancais SKF não requerem modificações para acomodar a nova vedação de taconita SKF “em canal”. Vedações “em canal” têm labirintos de três ou quatro estágios, dependendo do tamanho e de serem adequados para diversas situações como a indústria de mineração. (fig.1)


Para diâmetros de eixo de 50 a 140 mm (1 15/16 to 5 7/16 in), o labirinto tem três estágios. Para diâmetros de eixo de 150 mm (5 15/16 in) e maiores, o labirinto tem quatro estágios

Mancal com vedação de taconita SKF – “aparafusado” – opcional para tamanhos maiores
A vedação de taconita SKF opcional para tamanhos maiores (a partir do tamanho 68) é flangeada para aparafusar ao mancal. O mancal SKF pode ser entregue de fábrica com a usinagem necessária ou, com os mancais existentes, pode ser modificado no SKF Solution Factory para acomodar a nova vedação de taconita SKF nos tamanhos maiores. (fig.2)

A vedação de taconita SKF “aparafusada” tem quatro estágios de labirinto.

A solução com três barreiras SKF definitiva

Foto da nova vedação de taconita SKF

Para um desempenho ideal em aplicações extremamente sujas e úmidas, especialmente onde as lavagens de alta pressão das máquinas são comuns, a SKF recomenda a solução com três barreiras definitiva:

  • Mancal SAF com vedações de taconita SKF – barreira principal: evita a entrada de contaminantes sólidos e líquidos, mesmo durante lavagens de alta pressão
  • Barreira de graxa – segunda barreira: preenchimento com graxa da cavidade do mancal
  • Atualização dos rolamentos autocompensadores de rolos vedados SKF Explorer – barreira final: retêm os contaminantes durante a instalação inicial e em operação

AVISO

Todas as máquinas rotativas requerem proteções de segurança fixas adequadas, incluindo o anel de labirinto rotativo exposto das vedações de taconita SKF. Se a purgação manual dos labirintos for usada, deverão ser feitas disposições para garantir segurança na purga/relubrificação dos labirintos por meio da extensão dos pinos graxeiros para fora das proteções.
SKF logo