Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Recomendações para parafusos de fixação

Em aplicações típicas, parafusos de cabeça sextavada da classe 8.8 (SAE J429, Grau 5) podem ser usados em conjunto com arruelas. Se a carga não atuar perpendicularmente em direção à base, pode ser necessário utilizar parafusos mais resistentes, da classe 10.9 (SAE J429, Grau 8).
Os mancais SKF podem suportar cargas resultantes de aperto dos parafusos de fixação até os valores de torque recomendados pelos fabricantes de parafusos. Eles são válidos para superfícies de rosca lubrificadas, mas sem outro tipo de tratamento. A SKF não pode garantir que o aperto até o valor recomendado oferecerá ancoragem suficiente. Certifique-se de que os parafusos de fixação, pinos de ajuste ou batentes e um apoio suficientemente resistente possam acomodar todas as cargas ocorrentes.
SKF logo