Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Designações

As designações dos rolamentos SKF e componentes associados seguem um sistema que consiste em uma designação básica com ou sem um ou mais prefixos e/ou sufixos.
Os exemplos e as opções aplicáveis para os mancais SDAF e mancais SDAF padrão de linha ampliada são indicados abaixo.

Exemplo

SDAF 22634 TA
ondeSDAF =
22634 =
TA =

Opções aplicáveis

Série
SMancal padrão
DSérie para trabalho pesado
ADimensões em polegadas
FVedação de labirinto

Material
_
Ferro fundido (padrão)
DFerro dúctil (ferro fundido nodular)
SAço fundido

Identificação de tamanho
222(00)Kits com rolamentos autocompensadores de rolos com
furo cilíndrico, diâmetro série 2
223(00)Kits com rolamentos autocompensadores de rolos com
furo cilíndrico, diâmetro série 3
225(00)Kits com rolamentos autocompensadores de rolos em uma
bucha de fixação, diâmetro série 2
226(00)Kits com rolamentos autocompensadores de rolos em uma
bucha de fixação, diâmetro série 3
230(00)Kits com rolamentos autocompensadores de rolos com
furo cilíndrico, diâmetro série 0
230(00) KAKits com rolamentos autocompensadores de rolos em uma
bucha de fixação, diâmetro série 0
231(00)Kits com rolamentos autocompensadores de rolos com
furo cilíndrico, diâmetro série 1
231(00) KAKits com rolamentos autocompensadores de rolos em uma
bucha de fixação, diâmetro série 1
232(00)Kits com rolamentos autocompensadores de rolos com
furo cilíndrico, diâmetro série 2
232(00) KAKits com rolamentos autocompensadores de rolos em uma
bucha de fixação, diâmetro série 2
...20 a 96Código de tamanho, relacionado com o tamanho do furo do rolamento
../500 a /530Código de tamanho, relacionado com o tamanho do furo do rolamento

Sufixos1)
TVedação de taconita com vedação de contato ou vedações de taconita parafusadas
TVVedação de taconita com anel em V
TA ou TVAVedação de taconita com pino graxeiro tipo botão
TB ou TVBVedação de taconita com pino graxeiro tipo botão gigante
YUma extremidade fechada (i.e., fornecida com tampões de fechamento)
/VZ...Recurso/modificação especial
  1. 1)Quando vários sufixos são utilizados, eles são listados na mesma ordem em que são mostrados aqui.
SKF logo