Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Montagem

Todos os mancais SDAF devem ser montados corretamente, usando-se as ferramentas adequadas e métodos de montagem mecânica de última geração. Todos os componentes associados também devem atender determinados requisitos básicos (→ Especificações para eixos e superfícies de apoio do mancal). As instruções de montagem são fornecidas com o mancal. Para obter informações sobre a montagem de rolamentos de esferas, consulte o manual de manutenção de rolamentos SKF ou acesse skf.com/mount.

Especificações de torque do parafuso da tampa

Os parafusos da tampa devem ser apertados até os valores de torque listados nas tabelas de produtos para rolamentos em uma bucha de fixação e para rolamentos com um furo cilíndrico.

Fixação ou suporte do mancal

Algumas condições de carga podem exigir a fixação com pinos do mancal em sua superfície de apoio ou o uso de um batente para acomodar cargas atuando paralelamente à superfície de apoio do mancal (→ Apoio adicional do mancal).
SKF logo