Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

Soluções de vedação

Os mancais SDAF estão disponíveis com soluções diferentes de vedação como padrão.
A tabela 1 oferece uma visão geral das características e adequação de cada solução de vedação. São fornecidos detalhes no texto a seguir. Essas informações devem ser usadas como referência e não substituem o teste de uma vedação em sua aplicação. A tabela 2 e a tabela 3 fornecem uma visão geral de quais vedações se ajustam a quais mancais. PosiTrac, PosiTrac Plus e as vedações de contato não estão disponíveis nos mancais SDAF de linha ampliada.

Vedações de labirinto

As vedações de labirinto são a solução padrão de vedação para todos os mancais SDAF. Elas formam uma vedação de labirinto de vários estágios com os canais da vedação no mancal. Se as condições operacionais exigirem, o efeito de vedação pode ser aprimorado preenchendo-se a cavidade entre o mancal e o anel de labirinto com graxa.
Vedações de labirinto para mancais SDAF
Os mancais SDAF são fornecidos com vedações de labirinto padrão (fig. 1) (designação LER) ou vedações de labirinto Posi-Trac (fig. 2) (designação LOR). As duas são feitas de alumínio. As vedações de labirinto Posi-Trac possuem um anel em O adicional feito de borracha de acrilonitrila-butadieno (NBR) para fazer o anel de labirinto girar com o eixo. O fornecimento de uma vedação de labirinto padrão ou vedação PosiTrac depende do tamanho do mancal.
Vedações de labirinto para mancais SDAF de linha ampliada
Os mancais SDAF de linha ampliada são fornecidos de forma padronizada com anéis de labirinto feitos de aço, designação ERF (fig. 1). Os anéis de labirinto especiais com insertos de furo de anel em O estão disponíveis sob encomenda.

Vedações de labirinto com um elemento de contato interno

As vedações PosiTrac Plus (fig. 3) consistem em um anel de labirinto PosiTrac (designação LOR) e um elemento de contato feito de borracha de acrilonitrila-butadieno (NBR). O anel de labirinto é fixado no eixo e mantido no lugar por um anel em O.
O elemento de contato é fixado no canal da vedação no mancal. Ele pode ser montado para melhor exclusão de contaminações (fig. 4) ou para melhor retenção de lubrificante (fig. 5). Quando o elemento de contato é montado para melhor exclusão de contaminações, o efeito de vedação pode ser aprimorado preenchendo-se a cavidade da vedação com graxa. A designação para o elemento de contato é B 10724, seguida por um código de tamanho, por exemplo B 10724-122.

Vedações de taconita para trabalho pesado

As vedações de taconita consistem em uma vedação de feltro integrada, uma cavidade de graxa e uma vedação de externa que está disponível em dois modelos:

  • As vedações da série TER incluem uma vedação radial de eixo bipartida feita de NBR (fig. 6).
  • As vedações da série TER-V incluem uma vedação em V (fig. 7).
Para proteger ainda mais contra o ingresso de contaminantes, as vedações de taconita SKF possuem um pino graxeiro para purgar a graxa antiga e qualquer contaminante preso na cavidade da vedação, através da vedação externa.
As vedações de taconita para trabalhos pesados estão disponíveis para todos os mancais SDAF menores, mas não todos os mancais na linha ampliada.

Vedações de taconita parafusadas

As vedações de taconita parafusadas consistem em uma tampa auxiliar de ferro fundido bipartida, uma vedação radial de eixo bipartida, um pino graxeiro e todo o hardware de montagem. As vedações de taconita parafusadas foram desenvolvidas para aceitar os mancais SDAF de linha ampliada e fornecer proteção de vedação equivalente a outras vedações de taconita para trabalhos pesados. Todas as vedações de taconita parafusadas são fabricadas de modo personalizado durante a produção do mancal e devem ser encomendadas juntamente com o mancal.

As vedações de taconita parafusadas estão disponíveis para todos os mancais SDAF de linha ampliada. Para mancais SDAF de linha ampliada, o sufixo de designação T indica vedações de taconita parafusadas, por exemplo, SDAF 23272 KAT x 13 7/16.

Vedações de contato

As vedações de contato são vedações radiais de eixo carregadas por mola e feitas de NBR, que se encaixam no canal de vedação do mancal (fig. 8). As vedações de contato estão disponíveis para diâmetros de eixo de pelo menos 6 7/8 pol., para os quais as vedações PosiTrac Plus não estão disponíveis. A designação para vedações de contato é B 9784, seguida por um código de tamanho, por exemplo B 9784-130.

Tampões de fechamento

Os mancais na extremidade de um eixo devem ter um tampão de fechamento (tampa de fechamento) que se encaixe no canal da vedação no mancal (fig. 9). O tampão consiste em uma placa de metal com uma tira de borracha de acrilonitrila-butadieno (NBR). Detalhes sobre o comprimento permitido da extremidade do eixo estão indicados nas tabelas de produtos para rolamentos em uma bucha de fixação e para rolamentos com um furo cilíndrico. Os tampões de fechamento dos mancais SDAF e SDAF de linha ampliada são identificados pela designação da série EPR ou X 5217, seguidos pela identificação de tamanho.
SKF logo