Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Características e benefícios

Todos os mancais SDAF compartilham as seguintes características e vantagens:

Mancal rígido

As tampas e bases são reforçadas com material extra (fig. 1). Isso melhor o fluxo de calor para fora do anel externo do rolamento e evita distorção do furo do mancal.

Tampas e bases marcadas individualmente

A tampa e a base do mancal de todos os mancais SDAF são pareadas durante a fabricação e não são intercambiáveis com as tampas e bases de outros mancais. Para ajudar a evitar a não correspondência, cada tampa e base é numerada (fig. 2).
SKF logo