Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Material do mancal

Os mancais SDAF são feitos, por padrão, com ferro fundido cinzento ASTM A48 grau 30, equivalente à norma ISO 185:2005 grau 200. Os mancais SDAF de linha ampliada são feitos, por padrão, de ferro fundido cinzento ASTM A48 grau 40, equivalente à norma ISO 185:2005 grau 275.

Pintura, proteção contra corrosão

Todos os mancais SDAF são pintados de azul (RAL 5001). A tinta protege o mancal de acordo com a norma ISO 12944-2:1998, categoria de corrosividade C2 (ou seja, ambientes externos com baixo nível de poluição, ambientes internos onde pode ocorrer condensação). A tinta não é afetada pela maioria dos óleos de lubrificação ou de motor, fluidos de corte ou produtos químicos de lavagem alcalescentes. Os mancais podem ser repintados com a maioria das tintas de um ou dois componentes à base de água ou solvente.
As superfícies não pintadas são protegidas por um inibidor de ferrugem. Pinturas ou conservantes especiais podem ser fornecidos sob solicitação.
SKF logo