Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Temperatura operacional

A temperatura operacional permitida é limitada principalmente pelas vedações (tabela 1) e pelo lubrificante no rolamento. Para saber os limites de temperatura dos rolamentos e lubrificantes SKF, consulte as informações de produtos relevantes.
O material do mancal não têm limites de temperatura adicionais, exceto para aplicações em temperaturas muito baixas nas quais a força de impacto poderia ser um fator.
A pintura do mancal é resistente ao calor até a temperatura do material de 80 °C (175 °F) ou a temperatura ambiente de 100 °C (210 °F).
Quando forem esperadas temperaturas fora do intervalo permitido, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
SKF logo