Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Monitoramento de condições

FSDR .. Mancais K para moinho triturador apresentam sete furos M8 com rosca para sensores de monitoramento de condições (fig. 1).
A Posição 1 e a Posição 2 (em ambos os lados do mancal) são perpendiculares ao eixo.
As Posições 3 e 4 (ambas as posições disponíveis em ambos os lados do mancal) são paralelas ao eixo.
Todas as posições estão de acordo com a norma ISO 10816-1:1995.
SKF logo