Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Capacidade de carga

FSDR .. Os mancais K são indicados para cargas atuando perpendicularmente em relação à superfície de apoio, bem como as forças criadas no processo. Em casos como este, o mancal pode suportar as mesmas cargas que os rolamentos. Caso haja cargas atuando em outras direções, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

Apoio adicional do mancal

Como os mancais são submetidos a cargas atuando paralelamente à superfície de apoio, um batente deve ser providenciado para contrabalançar a carga. Os mancais podem ser presos ao suporte com chaves ou batentes soldados.
O batente deve ser suficientemente resistente para acomodar as cargas atuando paralelamente à superfície de apoio.
SKF logo