Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Posições de rolamentos fixos e livres

FSDR .. Os mancais K podem ser utilizados tanto para as posições de rolamentos fixas quanto para as livres. Os mancais são usinados como padrão para rolamentos na posição livre. O assento do rolamento é suficientemente amplo para permitir o deslocamento axial do rolamento. A tolerância de assento proporciona um ajuste com folga para o rolamento, mesmo se houver uma diferença de temperatura entre o anel externo do rolamento e o mancal.
Os rolamentos na posição fixa devem ser presos no mancal em ambos os lados com anéis de fixação. Esses anéis são fornecidos com os mancais.
SKF logo