Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Especificações do eixo

O assento do rolamento deve ser usinado de acordo com os requisitos para rolamentos montados em uma bucha de fixação (→ Especificações para eixos e superfícies de apoio do mancal), ou seja, com uma classe de tolerância de eixo h9 e uma tolerância à cilindricidade de IT5/2. A superfície de apoio da vedação também deve estar em conformidade com essas especificações.
SKF logo