Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Mancais de rolamento de munhão para moinhos trituradores, série FSDR..K

FSDR .. Os mancais K são grandes mancais de baixo peso para rolamentos desenvolvidos especificamente para moinhos trituradores. Elas operam em condições rigorosas em ambientes altamente contaminados. Com sua solução de vedação altamente eficiente, eles permitem que o rolamento incorporado obtenha o máximo de vida útil, evitando a entrada de contaminantes, permitindo fácil acesso para inspeção e manutenção, quando necessário.
Tipos de rolamento
  • Rolamentos autocompensadores de rolos

Série de dimensões de rolamento
  • 39, 48 e 49

Faixa de diâmetros do eixo
  • de 825 a 1.460 mm

Combinações típicas de eixo e rolamento
  • Eixo escalonado com rolamento em uma bucha sem rosca

Vedações
  • Labirinto
  • Anel em "V"
  • Tira em PTFE

Lubrificação
  • Graxa

Materiais
  • Ferro fundido cinzento
  • Ferro fundido nodular

Montagem
  • Montagem com quatro parafusos

Conformidade com as normas
  • Não padronizados
SKF logo