Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Montagem

FSDR .. Os mancais K devem ser montados corretamente, usando-se as ferramentas adequadas e métodos de montagem mecânica de última geração.
As instruções de montagem para os mancais estão disponíveis sob encomenda.

Especificações de torque

Os parafusos da tampa M 24, fornecidos com todos os mancais, devem ser apertados com um torque de 665 Nm. Os parafusos da tampa estão de acordo com a norma ISO 4014:2011.
Os parafusos do anel de labirinto M 12 (de acordo com a norma ISO 4017:2014), fornecidos com as vedações de labirinto, devem ser apertado com um torque de 80 Nm.
Os parafusos da tampa devem ser apertadas de acordo com os valores de torque listados na Tabela 1.
Para obter informações sobre os parafusos de fixação, consulte Recomendações para parafusos de fixação.

Válvulas de ventilação

As válvulas de ventilação deve ser instaladas na parte de cima da tampa do mancal para uso quando o mancal estiver em operação. Os furos das válvulas são fornecidos tampados.

Parafusos de olhal e furos de içamento

FSDR .. Os mancais K têm um orifício fundido em cada flange integrado na tampa e um parafuso olhal M 16 em cada metade da tampa (fig. 1) para um manuseio seguro e fácil. Os anéis de labirinto são equipados com parafusos de olhal ajustáveis VLBG 0.63t M 10 com parafuso, exceto para o tamanho 49/1320 (que tem parafusos de olhal M 10), que podem ser removidos após a montagem.

Fixação do mancal

FSDR .. Os mancais K precisam de dois batentes, um de cada lado do mancal, para acomodar cargas que atual paralelamente à superfície de apoio do mancal.
SKF logo