Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Soluções de vedação

FSDR .. Os mancais K são desenvolvidos para duas soluções de vedação:
  • uma vedação de labirinto em combinação com uma vedação em V e uma tira em PTFE, para todos os mancais, exceto de tamanho 49/1320 (fig. 1)
  • uma vedação de labirinto em combinação com duas vedações em V, para mancais do tamanho 49/1320 fig. 2)
A Tabela 1 oferece uma visão geral das características e adequação de ambas as soluções de vedação. Informações adicionais são fornecidas no texto a seguir. Essas informações devem ser usadas como uma referência e não podem substituir o teste de uma vedação em sua aplicação.
A vedação de labirinto consiste em duas peças: a tampa do mancal e um anel de labirinto. Ambos são bipartidos. A tampa é aparafusada no corpo do mancal e não gira. O anel de labirinto é aparafusado em uma bucha de eixo e que gira com o eixo. As vedações do anel em V têm uma lábio de vedação longo que veda axialmente a tampa. Eles são localizados radialmente em faixas de fixação em aço e axialmente no anel de labirinto. Para mancais com uma vedação em V, uma tira em PTFE, montada em uma ranhura na tampa, oferece proteção adicional.
As vedações de labirinto são fornecidas juntamente com o mancal, mas também podem ser solicitadas separadamente. Entre em contato com a SKF para obter informações adicionais. As buchas de eixo também são fornecidas com o mancal.
OBSERVAÇÃO: As vedações em V e faixas de fixação devem ser pedidas separadamente. As vedações em V e faixas de fixação apropriadas estão listadas na Tabela 2.
SKF logo