Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Características e benefícios

FSDR .. Os mancais K apresentam as seguintes características e vantagens:

Soluções de vedação superiores

A vedação de labirinto de várias carreiras SKF, que é o padrão para todos os mancais de rolamento de munhão, é uma solução de vedação altamente eficiente que pode evitar a entrada de contaminantes, mesmo durante lavagens de alta pressão. A face externa inclinada do anel de labirinto ajuda a evitar a entrada de água e contaminantes no labirinto (fig. 1)

Menor consumo de graxa

Os mancais de rolamentos de munhão normalmente exigem grandes quantidades de graxa em intervalos frequentes para eliminar contaminantes do rolamento e do mancal. Com os mancais de moinho triturador SKF, a vedação de labirinto de várias carreiras altamente eficiente possibilita a ampliação dos intervalos de relubrificação, além de ajudar a eliminar o excesso de graxa e reduzir o consumo de graxa.

Fácil acesso para inspeção e manutenção

As tampas e os anéis de labirinto são divididos para fácil remoção. Isso permite que o mancal, o rolamento e a vedação sejam inspecionados ou substituídos, e que a graxa usada seja removido sem a necessidade de desmontar o mancal.

Extremidades de base usinadas

As extremidades de base do FSDR .. Os mancais K são usinadas para facilitar o alinhamento e para fornecer uma superfície plana para os batentes (fig. 2).

Válvulas de ventilação

As válvulas de ventilação são fornecidas com o mancal (fig. 3). Eles ajudam a evitar pressões elevadas, que podem ser causadas pelo calor no acúmulo no mancal. As válvulas têm um de filtro de sujeira de 2 μm.
SKF logo