Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Especificações do eixo

Os eixos para mancais de dois rolamentos podem ser usinados de acordo com as dimensões recomendadas fornecidas nas tabelas de produtos para:
Os assentos do rolamento devem ser usinados de acordo com as classes de tolerância indicadas na Tabela 1. A precisão da forma deverá ser conforme o grau de tolerância IT5 para diâmetros de eixo de até 60 mm (inclusive) e IT6 para eixos de diâmetros maiores. Na posição de vedação, o eixo (ou a bucha de eixo) deve estar em conformidade com as mesmas classes de tolerância que o assento do rolamento.
A SKF também fornece eixos pré-usinados para ajuste dos mancais PD. Suas designações são fornecidos nas tabelas de produtos para:
Os assentos de rolamento e extremidades de eixo são usinados de acordo com as classes de tolerância indicadas na Tabela 1 e na Tabela 2, respectivamente.
Os eixos são fornecidos com duas chaves e duas placas de extremidade com parafusos de fixação.
SKF logo