Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Lubrificação

Os mancais de dois rolamentos PD padrão foram desenvolvidos para lubrificação a graxa. Os mancais para lubrificação por óleo estão disponíveis mediante solicitação.
O lubrificante deve ser selecionado de acordo com as condições operacionais dos rolamentos. Para obter informações adicionais, consulte Seleção de lubrificantes.

Anéis defletores

Os mancais PD são fornecidos com anéis defletores internos feitos de ferro fundido cinzento (fig. 1). Os anéis defletores servem para reter a graxa na posição do rolamento e para evitar o excesso de lubrificação. O excesso de graxa é coletado no espaço grande no meio do mancal.

Preenchimento inicial com graxa

Se não houver outras exigências, o espaço livre nos rolamentos deve ser totalmente preenchido com graxa e o espaço livre entre a tampa e o anel defletor deve ser 100% preenchido.

Preenchimento inicial com graxa para unidades PD

As unidades PD são engraxadas na fábrica com a SKF LGMT 2, uma graxa à base de óleo mineral de alta qualidade com espessante de lítio e boas propriedades de inibição de ferrugem. A faixa de temperaturas operacionais da graxa é de -30 a 110 °C (-20 to +230 °F).

Relubrificação

A relubrificação é possível através de dois pinos graxeiros G 1/4 ou G 1/8 (dependendo do tamanho), um em cada extremidade do mancal (fig. 2). Há um risco mínimo de lubrificação excessiva em função de a graxa em excesso ser coletada no espaço grande no meio do mancal. Ao aplicar graxa através dos pinos graxeiros, o eixo deve estar girando.
A SKF recomenda reabastecer os mancais com a SKF LGMT 2, uma graxa à base de óleo mineral de alta qualidade com espessante de lítio e boas propriedades de inibição de ferrugem. Para arranjos de eixos verticais, a SKF LGMT 3 deve ser usada com metade do intervalo necessário para uma aplicação horizontal semelhante.
Para calcular o intervalo de relubrificação e a quantidade de graxa necessária para o reabastecimento, consulte as informações do produto relevante.

Lubrificação a óleo

Embora as altas velocidades elevadas impeçam o uso de graxa como lubrificante, os grandes mancais PD podem ser modificados para sistemas de lubrificação por banho de óleo ou óleo circulante. Os mancais são dotados de vedações de óleo especiais. Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
SKF logo