Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Características e benefícios

Os mancais PD apresentam as seguintes características e benefícios:

Projeto compacto

Os rolamentos são incorporados em um mancal, o que economiza espaço.

Giro suave

Os dois assentos do rolamento são concêntricos. Como o desalinhamento do rolamento é evitado, os rolamentos rígidos podem ser usados. O arranjo rígido resultante oferece alto grau de precisão de giro e permite velocidades altas.

Funcionamento silencioso

O alinhamento preciso dos rolamentos rígidos em uma mancal permite o funcionamento silencioso. Para unidades com a designação PDNB, uma arruela de pressão na faixa de mancais menores reduz ainda mais os níveis de ruído.

Disponíveis como unidades

Os mancais PD também podem ser fornecidos como unidades, completas com rolamentos e eixo. Essas unidades prontas para montar são montadas e engraxadas na fábrica, o que economiza tempo e reduz o risco de contaminação ou de dano aos rolamentos durante a montagem.

Fácil manuseio

Mancais grandes têm dois parafusos olhais para manuseio fácil e seguro.
SKF logo