Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Material do mancal

Os mancais de dois rolamentos PD e suas tampas são feitos de ferro fundido cinzento.

Pintura, proteção contra corrosão

Os mancais PD são pintadas de azul (RAL 5007), usando-se uma tinta alquílica à base de solvente. A tinta protege o mancal de acordo com a norma ISO 12944-2:1998, categoria de corrosividade C2 (ou seja, ambientes externos com baixos níveis de poluição, ambientes internos onde pode ocorrer condensação). A tinta não é afetada pela maioria dos óleos de lubrificação ou de motor, fluidos de corte ou produtos químicos de lavagem alcalescentes. Os mancais podem ser repintados com a maioria das tintas de um ou dois componentes à base de água ou solvente.
As superfícies não pintadas são protegidas por um inibidor de ferrugem sem solvente.
SKF logo