Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Tampas de fechamento

Para proteger o arranjo de rolamentos na extremidade de um eixo e para evitar a possibilidade de acidente causado por uma extremidade do eixo exposta, os mancais para rolamento Y e as unidades para um amplo sortimento são capazes de acomodar um dos seguintes modelos de tampa de fechamento:

  • Série ECY (fig. 1)
  • Série ECW (fig. 2)
    Essas tampas de fechamento têm um furo de drenagem opcional que pode ser facilmente aberto, conforme necessário.
  • Série ECL (fig. 3)
As tampas de fechamento são acessórios e devem ser pedidas separadamente. As designações, juntamente com a distância pela qual a tampa de fechamento se projeta a partir do mancal (fig. 4), estão listadas nas tabelas de produtos relevantes.

O sortimento completo de tampas de fechamento para mancais e unidades de rolamento Y está listado na tabela de produtos.

As tampas de fechamento são feitas de polipropileno (PP), têm boa resistência à maioria dos produtos químicos e podem suportar temperaturas operacionais de até 100 °C (210 °F). Elas são montadas pressionando-as no rebaixo do mancal.

AVISO

Risco das peças rotativas. Para evitar lesões graves, não monte ou desmonte a tampa de fechamento a menos que o eixo tenha parado de girar e a máquina tiver sido travada ou o eixo tiver sido preso de maneira que não possa girar.
SKF logo