Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Desalinhamento

Desalinhamento estático

Os rolamentos Y podem suportar o desalinhamento inicial, inclinando-se no mancal (fig. 1), devido à sua superfície externa esférica. Os valores permitidos são:
  • Mancais SKF
    • a relubrificação não é necessária → 5°
    • a relubrificação é necessária (quando aplicável) → 2°
  • Mancais de aço estampado SKF
    • O desalinhamento não pode ser suportado uma vez que os parafusos de fixação tenham sido totalmente apertados, a menos que um anel de assento de borracha seja usado.

Desalinhamento dinâmico

Os rolamentos Y podem suportar alguns minutos de arco (desalinhamento) entre os anéis interno e externo.
SKF logo