Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Superfícies de apoio

Para maximizar a vida útil das unidades de rolamento Y, as superfícies de apoio devem ser fabricadas com:
  • uma rugosidade de Ra ≤ 12,5 μm
  • uma tolerância de planicidade IT7

Quando uma carga pesada, paralela à base do mancal, atua em uma unidade de rolamento Y (fig. 1), a SKF recomenda a fixação com pinos de ajuste do mancal na superfície de apoio. A posição e o tamanho dos furos para os pinos de ajuste são listados nas tabelas de produtos relevantes.

Unidades flangeadas de rolamento Y

Dependendo do projeto, os mancais flangeados podem ter um rebaixo de centragem (fig. 2) ou um ressalto de centragem (fig. 3) na parte de trás para posicionamento preciso em um ressalto apropriado ou em um furo na parede da máquina. Os mancais nas séries FY .. M, FYJ, FYTB .. M, FYTJ, FYK e FYTBK têm um rebaixo de centragem, enquanto que os mancais FYC têm um ressalto de centragem. Para dimensões e tolerâncias, consulte as tabelas de produtos relevantes.

Um ressalto apropriado pode ser fornecido por um dos seguintes métodos:

  • usinagem da parede conforme apropriado (fig. 4)
  • fixação à parede de uma arruela apropriada com vários parafusos (fig. 5)

Além disso, esses recursos livram os parafusos de fixação de forças radiais.

SKF logo