Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Relubrificação

As unidades de rolamento Y não precisam de relubrificação quando a vida útil da graxa (→ Vida útil da graxa para rolamentos Y) excede a vida nominal SKF do rolamento (→ Seleção do tamanho do rolamento).

A relubrificação pode estender a vida útil da unidade de rolamento sob alguma das seguintes condições:

  • Os rolamentos são expostos a alta umidade ou contaminação grave.
  • Os rolamentos suportam cargas normais ou pesadas.
  • Os rolamentos operam por longos períodos em altas velocidades ou em temperaturas acima de 55 °C (130 °F).
  • Os rolamentos são submetidos a altos níveis de vibração.

Para relubrificar unidades de rolamento Y, as seguintes graxas podem ser usadas:

  • unidades de rolamento Y compostas por rolamentos zincados ou em aço inoxidável
    → graxa apropriada para alimentos SKF LGFP 2
  • todas as outras unidades de rolamento Y
    → graxa SKF LGWA 2, LGMT 2 ou LGMT 3

Se a relubrificação é necessária, os intervalos de relubrificação podem ser estimados de acordo com o método explicado em Intervalos de relubrificação.

Ao relubrificar, o eixo deve ser girado e a graxa deve ser bombeada lentamente, até que a graxa nova comece a sair da(s) vedação(ões). A pressão excessiva de bombeamento muito rapidamente pode danificar as vedações. Quando as máquinas e equipamentos são utilizados por um período de tempo limitado, a SKF recomenda relubrificar cada rolamento no final do período operacional, ou seja, imediatamente antes de serem desativados.

Recursos de relubrificação

Mancais

As unidades de rolamento Y com mancal em aço estampado não são equipadas com um pino graxeiro e, portanto, não podem ser relubrificadas.

Recursos de relubrificação para outros mancais feitos de:

  • Em ferro fundido
    • Pino graxeiro com uma rosca 1/4-28 SAE-LT. As exceções são os mancais utilizados para rolamentos com diâmetro do furo em polegadas maior que 1 in e com sufixo de designação U, que são equipados com um pino graxeiro com uma rosca 1/8-27 NPT.
    • O furo para o pino graxeiro tem uma rosca 1/4-28 UNF, que pode ser trocada para G 1/4, usando um adaptador LAPN 1/4 UNF. As exceções são os mancais utilizados para rolamentos com diâmetro do furo em polegadas maior que 1 in e com sufixo de designação U, que têm um furo roscado 1/8-27 NPT.
    • Para unidades em ferro fundido compostas por rolamentos com vedação de 5 lábios, que não têm qualquer recurso de relubrificação, o recurso de relubrificação do mancal está tampado (sufixo de designação W).
  • Material composto
    • Recurso de relubrificação disponível sob encomenda (sufixo de designação N).
  • Material composto para SKF Food Line
    • Recurso de relubrificação disponível sob encomenda (sufixos de designação N e VZ1A2 combinados).
  • Aço inoxidável
    • Furo tampado para um pino graxeiro (rosca 1/4-28 UNF).

Rolamentos

Os rolamentos Y SKF são projetados para facilitar a relubrificação. Eles possuem dois furos para relubrificação no anel externo como padrão, um de cada lado, posicionados 120° um do outro.

Os rolamentos sem furos para lubrificação podem ser fornecidos sob encomenda (sufixo de designação W).

Os seguintes rolamentos não têm os recursos de relubrificação padrão:
  • Os rolamentos Y em aço inoxidável com pinos roscados têm um canal para lubrificação no anel externo, situado no lado oposto ao dispositivo de fixação e um furo para lubrificação dentro dessa ranhura. Os rolamentos em aço inoxidável com sufixo de designação GR têm esses recursos localizados na lateral do dispositivo de fixação.
  • Os rolamentos Y com um anel interno padrão sem sufixo de designação B e os rolamentos Y com vedações de 5 lábios são lubrificados para a vida e não podem ser relubrificados. Eles não apresentam furos para lubrificação.
SKF logo