Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Cargas

A magnitude da carga é o fator que normalmente determina o tamanho da unidade de rolamento Y. Geralmente, unidades com mancais de ferro fundido, aço inoxidável ou compósito podem suportar cargas mais pesadas do que as unidades com mancais de aço estampado.

Cargas radiais

A magnitude da carga é definida como:
  • carga muito leve: P ≤ 0,02 C
  • carga leve: 0,02 C < P ≤ 0.035 C
  • carga moderada: 0.035 C < P ≤ 0,05 C
  • carga normal: 0,05 C < P ≤ 0,1 C
  • carga pesada: P > 0,1 C
Em aplicações nas quais ocorrem cargas normais a pesadas, devem ser usadas somente unidades de rolamento Y com mancais de ferro fundido, compósito ou aço inoxidável. Essas unidades são capazes de suportar as mesmas cargas dinâmicas e estáticas que seus rolamentos série Y e são menos sensíveis a cargas de choque.
As unidades de rolamento Y com mancal de aço estampado são desenvolvidas para suportar cargas leves a moderadas e não são capazes de acomodar cargas de choque.

Cargas axiais

As unidades de rolamento Y com mancais feitos de ferro fundido, compósito ou aço inoxidável são capazes de suportar pelo menos as mesmas cargas dinâmicas e estáticas que os rolamentos Y que elas incorporam.
As unidades de rolamento Y com mancal de aço estampado são indicadas somente para cargas axiais leves, particularmente os mancais que incorporam um anel de assento de borracha.
SKF logo