Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Métodos de fixação

Há cinco opções de métodos diferentes pelos quais uma unidade de rolamento Y SKF pode ser fixada no eixo:
  • Parafusos de fixação (fig. 1)
    Esse método de fixação é usado normalmente em aplicações em que o eixo alterna a direção de rotação. Ele permite montagem e desmontagem muito fáceis, mesmo quando o espaço é limitado.
  • Fixação por colar excêntrico (fig. 2)
    Mesmo esse método sendo utilizado de preferência em aplicações nas quais o eixo gira em apenas uma direção, ele também pode ser usado para direções alternadas, especialmente quando as cargas, velocidades e acelerações são baixas.
  • Tecnologia de fixação SKF ConCentra (fig. 3)
    Esse método patenteado permite a fixação verdadeiramente concêntrica no eixo. É apropriado para direção de rotação alternada e constante.
  • Travamento por bucha de fixação (fig. 4)
    Esse método permite a fixação concêntrica da unidade de rolamento Y no eixo e é apropriado para direção de rotação alternada e constante.
  • Ajuste interferente (fig. 5)
    Esse método de fixação é recomendado para aplicações nas quais a direção da carga é alternada e nas quais um funcionamento suave é um parâmetro operacional fundamental. O uso de um ajuste interferente está disponível somente para os rolamentos Y nas séries 17262..-2RS1 e 17263..-2RS1. Esses rolamentos e os mancais necessários precisam ser pedidos separadamente.
SKF logo