Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Capacidade de carga axial

Para as circunstâncias típicas, em que a vida útil do rolamento e o funcionamento suave são os requisitos para uma aplicação, a capacidade de carga axial dos rolamentos Y é determinada por:

Fa  0,25 C0
Caso contrário, a capacidade de carga axial é determinada pela capacidade do método de fixação (também chamado de “força de retenção”):
  • Fixação com pinos roscados ou com um colar excêntrico de fixação
    → Fa ~ 0,2 C
  • Tecnologia de fixação SKF ConCentra
    → Fa ~ 0,2 C ... 0,4 C
  • Travamento por bucha de fixação
    → Fa ~ 0,15 C ... 0,2 C

Símbolos

C=classificação de carga dinâmica básica [kN] (→ tabela de produtos)
C0=classificação de carga estática básica [kN] (→ tabelas de produtos)
Fa=carga axial [kN]
SKF logo