Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Carga mínima requerida

A correlação entre carga e vida útil é menos importante para aplicações em que existem cargas muito leves. Mecanismos de falha diferentes de fadiga frequentemente prevalecem.
Para oferecer uma operação satisfatória, os rolamentos Y ou as unidades de rolamento Y devem sempre ser submetidos a uma determinada carga mínima. Uma regra prática geral indica que cargas mínimas de 0,01 C deverão ser impostas.
A importância de aplicar uma carga mínima é maior em aplicações nas quais há acelerações rápidas ou partidas e paradas rápidas e nas quais as velocidades estão em torno de 75% ou mais da velocidade-limite listada nas tabelas de produtos.
O peso dos componentes suportados pela unidade de rolamento Y, juntamente com as forças externas, geralmente excede a carga mínima requerida.
SKF logo