Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Classificação básica de carga estática necessária

Ao determinar o tamanho do rolamento com base na capacidade de carga estática, um determinado fator de segurança s0, que representa o relacionamento entre a classificação de carga estática básica C0 e a carga estática equivalente do rolamento P0, é utilizado para calcular a classificação de carga estática básica exigida.
A classificação da carga estática básica requerida C0 pode ser determinada com

C0 = s0 P0

onde
C0=classificação de carga estática básica [kN]
P0=carga estática equivalente do rolamento [kN]
s0=fator de segurança estática
Os valores de referência para o fator de segurança estático s0 com base na experiência estão listados na tabela 1. Em temperaturas elevadas, a capacidade de carga estática é reduzida. Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
SKF logo