Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

Montagem de rolamentos Y em mancais com ranhuras de instalação

Ao montar um rolamento Y em um mancal com ranhuras de instalação, o rolamento deve ser inserido na ranhura de instalação no furo do mancal (fig. 1) e, em seguida, girado para a posição.
Ao montar rolamentos Y com dois furos para lubrificação no anel externo e o rolamento tiver que ser relubrificado, certifique-se de que um dos orifícios de relubrificação no rolamento coincida com o recurso de relubrificação no mancal (fig. 2, direita). Certifique-se de que o outro furo para relubrificação não esteja alinhado a uma das ranhuras de instalação, caso contrário, poderá haver vazamento de graxa (fig. 2, esquerda).
Os colares excêntricos de fixação devem ser removidos do rolamento, antes da montagem e reinstalados quando o rolamento se encontrar no lugar no mancal.
A SKF recomenda a montagem de rolamentos Y SKF somente nos mancais Y SKF para evitar uma incompatibilidade de componentes e para permitir uma relubrificação apropriada do rolamento.
SKF logo