Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Unidades flangeadas de rolamento Y com mancal de aço estampado

Rolamentos Y com pinos roscados
  1. Remova quaisquer rebarbas do eixo com uma lixa ou uma lima fina e limpe com um pano.
  2. Monte todos os componentes que estão no eixo entre as duas unidades de rolamento Y.
  3. Coloque uma metade do mancal em posição na parede da máquina com fixadores roscados (fig. 1).
  4. Deslize o rolamento Y no eixo e para dentro da metade do mancal com o dispositivo de fixação voltado para fora.
  5. Coloque a segunda metade do mancal em posição sobre o rolamento Y (fig. 2).
  6. Coloque os parafusos ou porcas de fixação, mas não os aperte.
  7. Monte a segunda unidade flangeada de rolamento Y na outra extremidade do eixo, seguindo os passos 3 a 6.
  8. Aperte totalmente os parafusos ou porcas de fixação que seguram as unidades flangeadas no lugar.
  9. Alinhe o eixo no arranjo de rolamentos axialmente e, se possível, gire-o algumas vezes.
  10. Aperte os pinos roscados no anel interno de ambas as unidades até o torque de aperto listado nas tabelas de produtos.
Rolamentos Y com colar excêntrico de fixação
  1. Remova quaisquer rebarbas do eixo com uma lixa ou uma lima fina e limpe com um pano.
  2. Monte todos os componentes que estão no eixo entre as duas unidades de rolamento Y.
  3. Coloque uma metade do mancal em posição na parede da máquina com fixadores roscados (fig. 3).
  4. Com o colar excêntrico de fixação removido, deslize o rolamento Y no eixo e na metade do mancal com o dispositivo de fixação voltado para fora.
  5. Coloque a segunda metade do mancal em posição sobre o rolamento Y (fig. 4).
  6. Coloque os parafusos ou porcas de fixação, mas não os aperte.
  7. Monte a segunda unidade flangeada de rolamento Y na outra extremidade do eixo, seguindo os passos 3 a 6.
  8. Aperte totalmente os parafusos ou porcas de fixação que seguram as unidades flangeadas no lugar.
  9. Alinhe o eixo no arranjo de rolamentos axialmente e, se possível, gire-o algumas vezes.
  10. Coloque o colar excêntrico de fixação na extensão do anel interno de ambas as unidades de rolamento Y e aperte-as firmemente na direção de rotação principal.
  11. Aperte os colares de fixação até sua posição final usando uma chave de gancho com um prisioneiro encaixado no furo da circunferência do colar.
  12. Aperte o parafuso de fixação no colar excêntrico de fixação de ambas as unidades até o torque de aperto listado nas tabelas de produtos.
SKF logo