Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Velocidade permitida

Os rolamentos série Y não devem trabalhar em velocidades acima da velocidade-limite listada na tabela de produtos. Esse limite de velocidade é definido pelo projeto de vedação. 

Para rolamentos série Y com parafuso de fixação ou colar excêntrico de fixação, a velocidade permitida também é influenciada pela tolerância do eixo. Ao usar esses rolamentos em eixos com tolerâncias diferentes de h6, compare os valores de velocidade listados na tabela de produtos com aqueles na tabela 1. O valor inferior é a velocidade permitida.

A velocidade permitida dos rolamentos série Y com vedações de 5 lábios é válida sob as seguintes condições:
  • temperatura do anel externo ≤ 60 °C (140 °F)
  • temperatura ambiente ≤ 25 °C (80 °F)
  • cargas muito leves a moderadas (P ≤ 0,05 C)
  • mancal em ferro fundido
Para outras condições, entre em contato com a SKF.
Para aplicações que operam em velocidades elevadas ou quando forem necessários baixos níveis de vibração ou um funcionamento silencioso, a SKF recomenda usar os rolamentos série Y SKF ConCentra, os rolamentos série Y em uma bucha de fixação ou os rolamentos série Y com um anel interno padrão.
SKF logo