Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Limites de temperatura

A temperatura operacional permitida para unidades de rolamento Y é, dependendo da variante da unidade, principalmente limitada por:
  • o material do mancal
    • A temperatura operacional permitida para mancais feitos de compósito é de –30 a +120 °C (–20 to +250 °F). Outros materiais do mancal não limitam a temperatura operacional permitida da unidade.
  • a gaiola PA66 (→ Materiais da gaiola)
  • pelas vedações
    • A faixa de temperaturas operacionais permitidas para vedações de NBR é de –40 a +100 °C (–40 to +210 °F). Temperaturas de até 120 °C(250 °F) são toleradas por períodos curtos.
  • pelo lubrificante
    • Os limites de temperatura das graxas utilizadas nos rolamentos Y são indicados na tabela 1. Os limites de temperatura de outras graxas SKF são fornecidos em Graxas SKF
    • Ao usar lubrificantes não fornecidos pela SKF, os limites de temperatura devem ser avaliados de acordo com o conceito de semáforo da SKF
Quando forem esperadas temperaturas fora do intervalo permitido, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
Para aplicações de alta temperatura com temperaturas operacionais > 120 °C (250 °F) e ≤ 350 °C (660 °F), consulte a seção Rolamentos Y e unidades de rolamento Y para aplicações de alta temperatura.
SKF logo