Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

Lubrificação

Para preenchimentos com graxa e vida útil da graxa, as mesmas informações válidas para rolamentos Y são válidas para unidades de rolamento Y.

Preenchimentos com graxa

Os rolamentos Y são preenchidos com uma das seguintes graxas:

  • rolamentos Y zincados e de aço inoxidável
    → graxa apropriada para alimentos GFJ
    Essa graxa atende aos requisitos listados nas "Guidelines of section 21 CFR 178.3570" (Diretrizes da seção 21 CFR 178.3570) do regulamento do FDA (órgão americano que fiscaliza medicamentos e alimentos). Ela é aprovada pelo USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos) como produto da categoria H1 (contato ocasional com alimentos).
  • todos os outros rolamentos Y
    → graxa padrão VT307

As especificações técnicas das várias graxas estão listadas na tabela 1.

Vida útil da graxa para rolamentos Y

A vida útil da graxa para rolamentos Y deve ser estimada conforme o procedimento descrito nesta seção. A vida útil da graxa para os rolamentos Y é apresentada como L10, ou seja, o período que, ao final do qual, 90% dos rolamentos ainda estão confiavelmente lubrificados. Quando a relubrificação é necessária, o método para estimar os intervalos de relubrificação é descrito em Intervalos de relubrificação. Para obter mais informações, consulte Relubrificação.

A vida útil da graxa para rolamentos Y depende da temperatura operacional e do fator de velocidade. É possível obtê-la no diagrama 1.

A vida útil da graxa para cada é válida sob as seguintes condições operacionais:

  • eixo horizontal
  • cargas muito leves a moderadas (P ≤ 0,05 C)
  • máquina estacionária
  • baixos níveis de vibração

Se as condições operacionais forem diferentes, a vida útil da graxa obtida nos diagramas deve ser ajustada:

  • Para eixos verticais, use 50% do valor do diagrama.
  • Para cargas mais pesadas (P >0,05 C), use o fator de redução listado na tabela 2.

Os valores para ajustar a vida útil da graxa são estimativas. A vibração pode ter uma influência negativa sobre a vida útil da graxa. Até onde não se pode quantificar e a influência é maior com o aumento da temperatura operacional. Para obter informações adicionais, consulte Lubrificação, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação da SKF.

SKF logo