Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Tampas de fechamento

Montagem

  1. Remova a tampa de fechamento de sua embalagem.
    As tampas de fechamento ECW têm um furo de drenagem opcional (fig. 1). Abra-o se necessário.
  2. Identifique o rebaixo do mancal para a tampa de fechamento e certifique-se de que ele esteja limpo e livre de resíduos.
  3. Segure a tampa de fechamento em um ângulo contra o mancal e insira a borda da tampa no rebaixo do mancal.
    Ao montar tampas de fechamento ECW (fig. 1) em mancais de compósito para SKF Food Line, certifique-se de que as duas abas mais amplas cubram os rasgos de montagem e de que as duas abas mais estreitas com saliência encaixem no rebaixo do mancal.
  4. Empurre a tampa de fechamento em direção ao mancal até que a borda encaixe no rebaixo do mancal. Quando necessário, ajude a borda da tampa a entrar na posição dobrando-a levemente conforme necessário.
  5. Certifique-se de que a tampa de fechamento está firme no lugar. Se necessário, remova-a e comece o processo novamente a partir do passo 3.

Desmontagem

  1. Insira uma chave de fenda ou uma ferramenta pontiaguda no espaço entre o mancal e a saliência de desmontagem localizada na lateral da tampa de fechamento.
  2. Destrave a tampa de fechamento alavancando-a até que a primeira parte da borda da tampa de fechamento saia do rebaixo do mancal. Segure a tampa de fechamento para garantir que ela não caia e conclua o processo de destravamento manualmente.

AVISO

Risco das peças rotativas. Para evitar lesões graves, não monte ou desmonte a tampa de fechamento a menos que o eixo tenha parado de girar e a máquina tiver sido travada ou o eixo tiver sido preso de maneira que não possa girar.
SKF logo