Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Limites de temperatura

A temperatura operacional permitida para unidades de rolamento Y é, dependendo da variante da unidade, principalmente limitada por:
  • o material do mancal
    • A temperatura operacional permitida para mancais feitos de compósito é de –30 a +120 °C (–20 to +250 °F). Outros materiais do mancal não limitam a temperatura operacional permitida da unidade.
  • a gaiola PA66 (→ Materiais da gaiola)
  • pelas vedações
    • A faixa de temperaturas operacionais permitidas para vedações de NBR é de –40 a +100 °C (–40 to +210 °F). Temperaturas de até 120 °C(250 °F) são toleradas por períodos curtos.
  • pelo lubrificante
    • Os limites de temperatura das graxas utilizadas nos rolamentos Y são indicados na tabela 1. Os limites de temperatura de outras graxas SKF são fornecidos em Graxas SKF
    • Ao usar lubrificantes não fornecidos pela SKF, os limites de temperatura devem ser avaliados de acordo com o conceito de semáforo da SKF
Quando forem esperadas temperaturas fora do intervalo permitido, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
Para aplicações de alta temperatura com temperaturas operacionais > 120 °C (250 °F) e ≤ 350 °C (660 °F), consulte a seção Rolamentos Y e unidades de rolamento Y para aplicações de alta temperatura.
SKF logo