Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Temperature limits

The permissible operating temperature for Y-bearing units is, depending on unit variant, mainly limited by:
  • the housing material
    • The permissible operating temperature for housings made of composite is –30 to +120 °C (–20 to +250 °F). Other housing materials do not limit the permissible operating temperature of the unit.
  • the PA66 cage (→ Cages)
  • the seals
    • The permissible operating temperature for NBR seals is –40 to +100 °C (–40 to +210 °F). Temperatures up to 120 °C (250 °F) can be tolerated for brief periods.
  • the lubricant
When temperatures outside the permissible range are expected, contact the SKF application engineering service.
SKF logo